製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series MB3 Instrument Manifold MB3HIS-4-AM

部品番号:

Tescom-MB3HIS-4-AM

Three Valve Pipe X Flange Bi-Planner Integral Manifold Metal Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS