製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series MB3 Instrument Manifold MB3VIS-4-AMS-SSC

部品番号:

Tescom-MB3VIS-4-AMS-SSC

Three Valve Pipe X Flange Bi-Planner Integral Manifold Metal Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure4500 psig (310 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAMS 2" Pipe Mount SS, SSC 316SS Bolts 4.5K PSI